• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sistemas de conexión
  3. A cablear
  4. Conectores hembra a cablear
  5. E12737

Conector hembra a cablear

E12737

ecomatPanel/Connection Set

Conector hembra a cablear

E12737

ecomatPanel/Connection Set

Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 8...32 DC
Clase de protección III
Corriente máxima total [A] 4
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...80
Grado de protección IP 20; (sin resistencia)
Datos mecánicos
Peso [g] 10
Dimensiones [mm] 15,3 x 23,2 x 24,2
Materiales Carcasa: PBT-GF20
Material del cuerpo PBT
Accesorios
Componentes incluidos
Resistencia 120 Ohm
Contactos crimpados
tubo protector
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión 5 x 0,5...0,75 mm²
Conexión Conector: AMP MQS, recto; cuerpo: PBT; Contactos: estaño