- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- E12751
Cable de conexión con conector hembra
E12751
ADOGH080VAS0010G08
Cable de conexión con conector hembra
E12751
ADOGH080VAS0010G08
Precios de lista sin IVA
En los conectores hembra de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados. Observar siempre el conexionado del sensor y de los conectores hembra (véase ficha técnica).
Campo de aplicación
Característica especial | Cable apantallado |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 712,4 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Materiales | PVC; PUR |
Material del cuerpo | PUR |
Material de la tuerca | Acero inoxidable |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 6,6 mm, apantallado; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR, negro; bloqueo: Acero inoxidable; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm; cable de conexión apantallado: apantallado |
---|