Dispositivo de sujeción con tope fijo
E12755
FIXING/M18/NT/FE/COATED/END ST
Dispositivo de sujeción con tope fijo
E12755
FIXING/M18/NT/FE/COATED/END ST
- Tope fijo para la posición de montaje definida
- Para el montaje de sensores de forma cilíndrica
- Cambio sencillo y rápido sin necesidad de repetir el ajuste
- Protección fiable para evitar daños
- Resistente a las salpicaduras de soldadura gracias al revestimiento antiadherente
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | antiadherente |
---|---|
Versión | con tope fijo |
Datos mecánicos
Peso [g] | 97 |
---|---|
Instrucciones de montaje | Orientar la superficie activa del detector hacia la derecha (véase el dibujo a escala) |
Dimensiones [mm] | M24 x 1,5 |
Nombre de la rosca | M24 x 1,5 |
Diámetro interior [mm] | 18 |
Materiales | acero galvanizado; antiadherente; tuercas de fijación: acero galvanizado; antiadherente |
Par de apriete [Nm] | 5; (tuercas de fijación: 40) |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Diagramas y curvas
Instalación
|
|
---|