• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Sets de montaje
  5. E12767

Set de montaje para válvulas manuales y válvulas de bola

E12767

MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F04/M5

Set de montaje para válvulas manuales y válvulas de bola

E12767

MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F04/M5

  • Para la señalización fiable de finales de carrera para válvulas manuales y válvulas de bola
  • Montaje sencillo y fijación segura
  • Modelo de acero inoxidable muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Apto para una gran cantidad de válvulas con brida ISO
Precios de lista sin IVA
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -30...80
Datos mecánicos
Peso [g] 471,7
Diámetro de la brida [mm] 42
Brida ISO tipo F04
Tornillo de arrastre M5
Materiales piezas metálicas: inox (1.4301 / 304)
Notas
Cantidad por pack 1 unid.