Set de montaje para válvulas manuales y válvulas de bola
E12770
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F07/M6
Set de montaje para válvulas manuales y válvulas de bola
E12770
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F07/M6
- Para la señalización fiable de finales de carrera para válvulas manuales y válvulas de bola
- Montaje sencillo y fijación segura
- Modelo de acero inoxidable muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Apto para una gran cantidad de válvulas con brida ISO
Precios de lista sin IVA
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 470,4 |
---|---|
Diámetro de la brida [mm] | 70 |
Brida ISO tipo | F07 |
Tornillo de arrastre | M6 |
Materiales | piezas metálicas: inox (1.4301 / 304) |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|