- Productos
- Sistemas de conexión
- Cables de conexión con extremo abierto
- Cables de conexión con conector hembra
- E12773
Cable de conexión con conector hembra
E12773
ADOGB050ZDS0005B05
Cable de conexión con conector hembra
E12773
ADOGB050ZDS0005B05
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Corriente máxima total [A] | 5 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 390 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones [mm] | 26 x 26 x 49,9 | ||||||
Material del cuerpo | PUR | ||||||
Material de la tuerca | zinc conformado a presión | ||||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 5 m, PUR, negro, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm² |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x 7/8", recto; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión; Contactos: dorado |
---|