Conector hembra a cablear
E12774
SDOGB050ZDSFKPG
Conector hembra a cablear
E12774
SDOGB050ZDSFKPG
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Libre de siliconas; Contactos dorados |
---|---|
Libre de siliconas | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Corriente máxima total [A] | 9 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 48,808 |
---|---|
Material del cuerpo | PA; PUR |
Material de la tuerca | zinc conformado a presión, niquelado |
Material de la junta | NBR |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
bornes roscados: ...1,5 mm²; funda del cable: Ø 7...13 mm; AWG 16 |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x 7/8", recto; cuerpo: PA; PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Junta de estanqueidad: NBR; Contactos: dorado |
---|