Repartidor en Y
E12788
ZDO2E050MSS0000-00STGE050MSS
Repartidor en Y
E12788
ZDO2E050MSS0000-00STGE050MSS
- Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
- Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Elevada transferencia de fuerza gracias a la elevada intensidad de corriente admisible
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 63 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 16; (40 °C) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 99,95 |
---|---|
Material del cuerpo | PBT |
Material de la tuerca | latón, niquelado |
Material de la junta | HNBR |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: L; cuerpo: PBT, negro; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado |
---|
Conexión eléctrica - conector hembra
Conector: 2 x M12; codificación: L; cuerpo: PBT, negro; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: HNBR; Contactos: dorado |