leva de conmutación para accionadores de 1/4 de vuelta
E12828
PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 2-WAY
leva de conmutación para accionadores de 1/4 de vuelta
E12828
PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 2-WAY
- Para la monitorización de la posición de válvulas de mariposa
- Para la señalización fiable de posición en accionadores giratorios
- Montaje sencillo directamente sobre el eje del accionamiento
- Sistema sin contacto y con función de limpieza automática
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | para interfaces mecánicas en accionadores neumáticos o manuales VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 51,95 |
---|---|
Diámetro de la leva [mm] | 53 |
Distancia entre agujeros [mm] | 80 |
Altura del eje del actuador de la válvula [mm] | 20 |
Materiales | Leva de conmutación: PA 6 negro; piezas metálicas: Acero inoxidable |
Par de apriete [Nm] | 2,5...3 |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|