• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Actuadores, targets, imanes y tags
  4. Levas de conmutación
  5. E17118

leva de conmutación para accionadores de 1/4 de vuelta

E17118

Puck/IND/BK/D53

leva de conmutación para accionadores de 1/4 de vuelta

E17118

Puck/IND/BK/D53

  • Para la monitorización de la posición de válvulas de mariposa
  • Para la señalización fiable de posición en accionadores giratorios
  • Montaje sencillo directamente sobre el eje del accionamiento
  • Sistema sin contacto y con función de limpieza automática
  • Indicación de la posición de la válvula mediante un indicador de dirección de color
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: E12517 + E12526 Comparador de productos: E17118 / E12517 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Campo de aplicación
Versión para interfaces mecánicas en accionadores neumáticos o manuales VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Datos mecánicos
Peso [g] 50,2
Diámetro de la leva [mm] 53
Distancia entre agujeros [mm] 80
Altura del eje del actuador de la válvula [mm] 20
Número de posiciones posibles del target 3
Materiales Leva de conmutación: PBT negro; tornillos: Acero inoxidable
Notas
Cantidad por pack 1 unid.