• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Actuadores, targets, imanes y tags
  4. Levas de conmutación
  5. E17119

leva de conmutación para accionadores de 1/4 de vuelta

E17119

Puck d=102mm

leva de conmutación para accionadores de 1/4 de vuelta

E17119

Puck d=102mm

  • Para la monitorización de la posición de válvulas de mariposa
  • Para la señalización fiable de posición en accionadores giratorios
  • Montaje sencillo directamente sobre el eje del accionamiento
  • Sistema sin contacto y con función de limpieza automática
  • La posición de los tornillos de amortiguamiento se puede seleccionar
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión para interfaces mecánicas en accionadores neumáticos o manuales VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Datos mecánicos
Peso [g] 192,5
Diámetro de la leva [mm] 102
Distancia entre agujeros [mm] 130
Altura del eje del actuador de la válvula [mm] 30
Materiales Leva de conmutación: PVC negro; tornillos: inox (1.4571 / 316Ti)
Notas
Cantidad por pack 1 unid.