- Productos
- E18031
Conector hembra a cablear
E18031
SDOGH040MSSFKPG
Conector hembra a cablear
E18031
SDOGH040MSSFKPG
- Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Conexión con cable segura mediante bornes roscados
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Corriente máxima total [A] | 4; (...40 °C) |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 27,216 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 18 x 18 x 46 |
Materiales | PA |
Material del cuerpo | PA |
Material de la tuerca | ZnAl / Ni |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Bornes de conexión: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 8...10 mm |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: ZnAl / Ni; Contactos: dorado |
---|