- Productos
- E18158
Cable de conexión con conector hembra
E18158
ADOAH040VAS0030E04
Cable de conexión con conector hembra
E18158
ADOAH040VAS0030E04
- Diseño acodado para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Contactos dorados para conexiones eléctricas fiables
- Sellado permanente y fiable también con montaje sin herramientas
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | < 300 AC/DC |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...105 |
---|---|
Grado de protección | IP 68 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 1088,621 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Materiales | PVC |
Material del cuerpo | PVC |
Material de la tuerca | inox (1.4571 / 316Ti) |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Cable: 30 m, PVC, gris; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Conexión eléctrica - conector hembra
Conexión | Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado |
---|