Sensor testpak
E18430
SENSOR TESTPAK
Sensor testpak
E18430
SENSOR TESTPAK
Precios de lista sin IVA
Datos eléctricos
Tensión de entrada DC [V] | 4,5 |
---|---|
Tensión de salida DC [V] | 18 |
Salidas
Corriente de salida total [A] | 0,04 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...40 |
---|---|
Grado de protección | IP 21 |
Homologaciones / pruebas
MTTF [años] | 341 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 393,3 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 141 x 82 x 34 |
Materiales | ABS; silicona |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementos de manejo |
|
Accesorios
Accesorios requeridos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | terminal de liberación rápida: 4 x |
---|