Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20055
FT-00-A-A-M6
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20055
FT-00-A-A-M6
- Para aplicaciones en zonas con altas temperaturas
- Revestimiento de aluminio para el uso a temperaturas de hasta 290 C
- Rango de detección muy amplio
- Resistente a una gran variedad de productos químicos corrosivos
- Radio de flexión reducido
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|---|
Aplicación | Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes |
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OKF; OUF; OOF; OCF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 330 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 200 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 48,5 |
---|---|
Tipo de cabezal de detección | recto |
Rosca del cabezal de detección | M6 |
Longitud total [mm] | 600 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 20; (para instalación fija) |
Disposición de fibra | |
Materiales | Adaptador: ABS |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Material del revestimiento | aluminio |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|