Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20077
FT-00-P-V-E1/1M
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20077
FT-00-P-V-E1/1M
- Para el montaje en zonas de difícil acceso
- Funcionamiento como sistema de reflexión directa
- Para el uso en la zona de acción inmediata
- Resistente a una gran variedad de productos químicos corrosivos
- Radio de flexión reducido
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|---|
Aplicación | Para el uso en aplicaciones industriales |
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OKF; OUF; OOF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 8 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 24 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 8 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 41 |
---|---|
Tipo de cabezal de detección | recto |
Diámetro del cabezal de detección [mm] | 1 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 5 |
Longitud total [mm] | 1000 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Disposición de fibra | |
Materiales | Adaptador: PPE |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | inox (1.4305 / 303) |
Material del revestimiento | PVC |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|