Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20078
FT-00-M-E3
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20078
FT-00-M-E3
- Para el montaje en zonas de difícil acceso
- Funcionamiento como sistema de reflexión directa
- Para el uso en la zona de acción inmediata
- Resistente a una gran variedad de productos químicos corrosivos
- Con adaptación directa al amplificador para fibra óptica
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|---|
Aplicación | Para el uso en aplicaciones industriales |
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OCF; OKF; OUF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 360 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 12,5 |
---|---|
Tipo de cabezal de detección | recto |
Diámetro del cabezal de detección [mm] | 3 |
Longitud total [mm] | 26 |
Disposición de fibra | |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | latón |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|