• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. E20109

Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

E20109

FE-00-P-V-E1/1M

Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

E20109

FE-00-P-V-E1/1M

Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Barrera fotoélectrica
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OKF; OUF
OKF
Alcance de la fibra óptica [mm] 50
OUF
Alcance de la fibra óptica [mm] 50
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Datos mecánicos
Tipo de cabezal de detección recto
Diámetro del cabezal de detección [mm] 1
Longitud del cabezal de detección [mm] 5
Longitud total [mm] 1000
Radio de curvatura mínimo [mm] 10
Materiales Adaptador: PPE
Material de la fibra vidrio
Material del cabezal de la fibra inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento PVC
Notas
Cantidad por pack 1 unid.