Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E20127
FE-00-A-V-E1
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E20127
FE-00-A-V-E1
- Para aplicaciones en zonas con altas temperaturas
- Revestimiento de aluminio para el uso a temperaturas de hasta 290 C
- Montaje en zonas de difícil acceso
- Detección fiable de objetos muy pequeños
- Radio de flexión reducido
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|---|
Aplicación | Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes |
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 460 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 50 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 160 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 50 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 69 |
---|---|
Tipo de cabezal de detección | recto |
Diámetro del cabezal de detección [mm] | 1 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 5 |
Longitud total [mm] | 600 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 20; (para instalación fija) |
Disposición de fibra | |
Materiales | Adaptador: ABS |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | inox (1.4305 / 303) |
Material del revestimiento | aluminio |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|