Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20230
FT-00-P-V-R1
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20230
FT-00-P-V-R1
- Para el montaje en zonas de difícil acceso
- Funcionamiento como sistema de reflexión directa
- Para el uso en la zona de acción inmediata
- Diseño acodado para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Radio de flexión reducido
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|---|
Aplicación | Para el uso en aplicaciones industriales |
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 6 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 24 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 6 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 37 |
---|---|
Tipo de cabezal de detección | acodado |
Diámetro del cabezal de detección [mm] | 1 |
Longitud total [mm] | 600 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Disposición de fibra | |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | inox (1.4301 / 304) |
Material del revestimiento | PVC |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|