Fibras ópticas - sistema de reflexión directa con convertidor de corte transversal
E20249
FT-00-P-MS
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa con convertidor de corte transversal
E20249
FT-00-P-MS
- Para el montaje en zonas de difícil acceso
- Funcionamiento como sistema de reflexión directa
- Rango de detección muy amplio
- Con transformador de la sección transversal para detectar de forma fiable objetos con posición cambiada
- Radio de flexión reducido
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | Convertidor de sección |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
Aplicación | Para el uso en aplicaciones industriales |
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 420 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 200 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 60 |
---|---|
Tipo de cabezal de detección | recto |
Altura del cabezal de detección [mm] | 5 |
Ancho del cabezal de detección [mm] | 15 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 20 |
Dimensiones del cabezal de detección [mm] | 5 x 15 x 20 |
Longitud total [mm] | 600 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Disposición de fibra | |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | latón |
Material del revestimiento | PVC |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|