• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. E20328

Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

E20328

FE-30-P-A-M6/4M

Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

E20328

FE-30-P-A-M6/4M

Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Barrera fotoélectrica
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OIF
OIF
Alcance de la fibra óptica [mm] 154
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Datos mecánicos
Tipo de cabezal de detección recto
Rosca del cabezal de detección M6
Longitud del cabezal de detección [mm] 35
Longitud total [mm] 4000
Radio de curvatura mínimo [mm] 30
Materiales Adaptador: PA
Material de la fibra vidrio
Material del cabezal de la fibra aluminio
Material del revestimiento PVC
Notas
Cantidad por pack 1 unid.