Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20412
FT-00-P-A-R4/0,22M
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20412
FT-00-P-A-R4/0,22M
- Para el montaje en zonas de difícil acceso
- Funcionamiento como sistema de reflexión directa
- Rango de detección muy amplio
- Diseño acodado para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Radio de flexión reducido
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|---|
Aplicación | Para el uso en aplicaciones industriales |
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OKF; OUF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 41,5 |
---|---|
Tipo de cabezal de detección | acodado |
Diámetro del cabezal de detección [mm] | 4 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 10 |
Longitud total [mm] | 220 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Disposición de fibra |
|
Materiales | Adaptador: PPE |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Material del revestimiento | PVC |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|