Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20443
FT-00-PPV-M6
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20443
FT-00-PPV-M6
- Para el montaje en zonas de difícil acceso
- Funcionamiento como sistema de reflexión directa
- Para el uso en la zona de acción inmediata
- Radio de flexión muy reducido
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|---|
Aplicación | Radio de flexión reducido |
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OKF; OUF; OOF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 20 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 220 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 20 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 48 |
---|---|
Tipo de cabezal de detección | recto |
Rosca del cabezal de detección | M6 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 35 |
Longitud total [mm] | 600 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 10 |
Disposición de fibra | |
Materiales | Adaptador: ABS |
Material de la fibra | PMMA |
Material del cabezal de la fibra | inox (1.4305 / 303) |
Material del revestimiento | PU |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|