• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Reflectores, fibras ópticas y lentes
  4. Reflector
  5. E20453

Reflector para sistemas réflex

E20453

REFLECTOR TS-93x45

Reflector para sistemas réflex

E20453

REFLECTOR TS-93x45

  • Para el funcionamiento fiable de los sistemas réflex
  • Montaje sencillo con sólo dos tornillos
  • Compatible con luz roja e infrarroja
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión rectangular, para sistemas réflex con luz roja o por infrarrojos
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -10...60
Datos mecánicos
Peso [g] 47,2
Dimensiones [mm] 55 x 125,5 x 9,5
Superficie del reflector [mm] 45 x 95
Materiales plástico
Notas
Cantidad por pack 1 unid.