Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E20492
FE-00-M-V-E3
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E20492
FE-00-M-V-E3
- Para aplicaciones en zonas con altas temperaturas
- Revestimiento de silicona metalizada para el uso a temperaturas de hasta 150 C
- Para el montaje en zonas de difícil acceso
- Resistente a una gran variedad de productos químicos corrosivos
- Radio de flexión reducido
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|---|
Aplicación | Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes; Resistente a una gran variedad de productos químicos corrosivos |
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 1200 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 120 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 400 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 120 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...150 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 95,5 |
---|---|
Tipo de cabezal de detección | recto |
Diámetro del cabezal de detección [mm] | 3 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 10 |
Longitud total [mm] | 600 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 20 |
Disposición de fibra | |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | inox (1.4305 / 303) |
Material del revestimiento | metal silicona |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|