- Productos
- E20575
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20575
FT-30-N-V-M8
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20575
FT-30-N-V-M8
- Para el montaje en zonas de difícil acceso
- Funcionamiento como sistema de reflexión directa
- Para el uso en la zona de acción inmediata
- Resistente a una gran variedad de productos químicos corrosivos
- Radio de flexión reducido
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OIF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 70 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 113,6 |
---|---|
Tipo de cabezal de detección | recto |
Rosca del cabezal de detección | M8 |
Longitud total [mm] | 600 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Disposición de fibra | |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | inox (1.4305 / 303) |
Material del revestimiento | Vitalon |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|