Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20712
FT-11-EPA-M3/F2X0,5/2M
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20712
FT-11-EPA-M3/F2X0,5/2M
- Para el montaje en zonas de difícil acceso
- Funcionamiento como sistema de reflexión directa
- Para el uso en la zona de acción inmediata
- Longitud modificable individualmente
- Radio de flexión muy reducido
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|---|
Aplicación | Radio de flexión reducido |
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 20 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 25 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 250 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 60 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 32,5 |
---|---|
Tipo de cabezal de detección | recto |
Rosca del cabezal de detección | M3 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 20 |
Longitud total [mm] | 2000 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 10 |
Disposición de fibra | |
Diámetro de la bobina [mm] | 2 x 0,5 |
Material de la fibra | PMMA |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Material del revestimiento | PE |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|