Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20748
FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20748
FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M
- Para el montaje en zonas de difícil acceso
- Funcionamiento como sistema de reflexión directa
- Con cabezal flexible para el uso en espacios muy angostos
- Longitud modificable individualmente
- Radio de flexión reducido
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|---|
Aplicación | Para el uso en aplicaciones industriales |
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 15 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 25 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 220 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 60 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 34,5 |
---|---|
Tipo de cabezal de detección | flexible |
Longitud total [mm] | 2000 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 16 |
Disposición de fibra | |
Diámetro de la bobina [mm] | 2 x 0,5 |
Materiales | cuerpo roscado: latón con revestimiento de bronce blanco |
Material de la fibra | PMMA |
Material del cabezal de la fibra | inox (1.4301 / 304) |
Material del revestimiento | PE |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
|||
---|---|---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|