Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
- Para el montaje en zonas de difícil acceso
- Funcionamiento como sistema de reflexión directa
- Para el uso en la zona de acción inmediata
- Supresión eficaz del fondo
- Radio de flexión muy reducido
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Característica especial | Supresión de fondo |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
Aplicación | Radio de flexión reducido |
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OB50; OBF; OCF |
---|---|
Supresión de fondo disponible | sí |
Alcance de la fibra óptica [mm] | 6 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 10 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 20 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 54 |
---|---|
Altura del cabezal de detección [mm] | 5 |
Ancho del cabezal de detección [mm] | 35 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 23 |
Dimensiones del cabezal de detección [mm] | 5 x 35 x 23 |
Longitud total [mm] | 2000 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 10 |
Disposición de fibra | |
Diámetro de la bobina [mm] | 2 x 1 |
Material de la fibra | PMMA |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Material del revestimiento | PE |
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|