Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
- Para el montaje en zonas de difícil acceso
- Funcionamiento como barrera fotoeléctrica unidireccional
- Con transformador de la sección transversal para detectar de forma fiable objetos con posición cambiada
- Longitud modificable individualmente
- Radio de flexión reducido
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | Convertidor de sección |
---|---|
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
Aplicación | Radio de flexión reducido |
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 150 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 300 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 2040 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 700 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 61 |
---|---|
Altura del cabezal de detección [mm] | 5 |
Ancho del cabezal de detección [mm] | 20 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 20 |
Dimensiones del cabezal de detección [mm] | 5 x 20 x 20 |
Longitud total [mm] | 2000 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 9 |
Disposición de fibra | |
Diámetro de la bobina [mm] | 16 x 0,25 |
Material de la fibra | PMMA |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Material del revestimiento | PE |
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|