Cabezal para fibras ópticas - Sistemas de reflexión directa
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
Cabezal para fibras ópticas - Sistemas de reflexión directa
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
- Para el montaje en zonas de difícil acceso
- Funcionamiento como sistema de reflexión directa
- Para el uso en la zona de acción inmediata
- Cabezal a cablear para la conexión de material en rollo
- Montaje sencillo y rápido de la fibra óptica
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OB50; OBF; OO50 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 55 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 110 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 235 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 16,2 |
---|---|
Tipo de cabezal de detección | recto |
Rosca del cabezal de detección | M8 |
Longitud total [mm] | a cablear |
Disposición de fibra | |
Diámetro de la bobina [mm] | 2 x 1,5 |
Materiales | Carcasa: latón con revestimiento de bronce blanco |
Material de la fibra | PMMA |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|