Cabezal para fibras ópticas - Barreras fotoeléctricas
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
Cabezal para fibras ópticas - Barreras fotoeléctricas
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
- Para el montaje en zonas de difícil acceso
- Funcionamiento como barrera fotoeléctrica unidireccional
- Amplio alcance
- Cabezal a cablear para la conexión de material en rollo
- Montaje sencillo y rápido de la fibra óptica
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|---|
Aplicación | Radio de flexión reducido |
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OB50; OBF; OO50 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 175 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 370 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 700 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 8,2 |
---|---|
Tipo de cabezal de detección | recto |
Rosca del cabezal de detección | M5 |
Longitud total [mm] | a cablear |
Disposición de fibra | |
Materiales | Carcasa: latón con revestimiento de bronce blanco |
Material de la fibra | PMMA |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|