• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Sets de montaje
  5. E20792

Set de montaje para sensores fotoeléctricos

E20792

MOUNTING SET OL BOLT

Set de montaje para sensores fotoeléctricos

E20792

MOUNTING SET OL BOLT

  • Set de montaje completo para el montaje de cilindros de fijación
  • Fijación sencilla, rápida y económica
  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Para el montaje sobre una superficie
  • El sensor se puede colocar en la posición que se desee gracias a que se puede mover libremente en todas las direcciones
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión montaje con cilindro de fijación
Datos mecánicos
Peso [g] 284
Tipo de montaje libre; (M12)
Materiales accesorio de sujeción: inox (1.4305 / 303); Cilindro de fijación: zinc conformado a presión
Accesorios
Componentes incluidos
tornillo: 1 x M12 x 120
Notas
Cantidad por pack 1 unid.