Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20824
FT-50-V-V-M5/16/R
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E20824
FT-50-V-V-M5/16/R
- Para aplicaciones en zonas con altas temperaturas
- Revestimiento de acero inoxidable para el uso a temperaturas de hasta 315 C
- Diseño acodado para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Rango de detección muy amplio
- Radio de flexión reducido
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OBF; ODF; OMF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 150 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 1 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 175 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -58...315 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 127,5 |
---|---|
Tipo de cabezal de detección | acodado |
Longitud total [mm] | 900 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 19 |
Disposición de fibra |
|
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | inox (1.4305 / 303) |
Material del revestimiento | inox (1.4305 / 303) |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|