-
Productos
-
Sensores
-
Fotocélulas
-
Fibras ópticas de vidrio
-
E20828
- Para aplicaciones en zonas con altas temperaturas
- Revestimiento de acero inoxidable para el uso a temperaturas de hasta 315 C
- Diseño acodado para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Amplio alcance
- Radio de flexión reducido
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento |
Barrera fotoélectrica |
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo |
OBF; ODF; OMF |
OBF
Alcance de la fibra óptica [mm] |
1000 |
ODF
Alcance de la fibra óptica [mm] |
4 |
OMF
Alcance de la fibra óptica [mm] |
800 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-58...315 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
174 |
Tipo de cabezal de detección |
acodado |
Diámetro del cabezal de detección [mm] |
5 |
Longitud total [mm] |
900 |
Radio de curvatura mínimo [mm] |
19 |
Disposición de fibra |
|
Material de la fibra |
vidrio |
Material del cabezal de la fibra |
inox (1.4305 / 303) |
Material del revestimiento |
inox (1.4305 / 303) |
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |