• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. E20947

Cilindro de fijación

E20947

SYSTEM COMPONENT CLAMP ROD

Cilindro de fijación

E20947

SYSTEM COMPONENT CLAMP ROD

Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos mecánicos
Tipo de montaje varilla; (Ø 12 mm)
Dimensiones [mm] 27 x 27 x 37
Nombre de la rosca M10
Materiales Cilindro de fijación: inox (1.4408 / 303)
Notas
Cantidad por pack 1 unid.