• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Sets de montaje
  5. E21095

Set de montaje para sensores fotoeléctricos

E21095

SYSTEM COMPONENT OJ ROD

Set de montaje para sensores fotoeléctricos

E21095

SYSTEM COMPONENT OJ ROD

  • Set de montaje completo para el montaje de cilindros de fijación
  • Fijación sencilla, rápida y económica
  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Para el montaje en una varilla
  • El sensor se puede colocar en la posición que se desee gracias a que se puede mover libremente en todas las direcciones
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión para óptica lateral
Datos mecánicos
Peso [g] 59,5
Tipo de montaje varilla; (Ø 10 mm)
Materiales Cilindro de fijación: zinc conformado a presión; accesorio de sujeción: inox (1.4571 / 316Ti)
Accesorios
Componentes incluidos
tornillo: 1 x M4 x 12
tuerca: 1 x M4
Notas
Cantidad por pack 1 unid.