Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E21105
FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E21105
FT-11-EPA-M6/F613X0,06/2M
- Para el montaje en zonas de difícil acceso
- Funcionamiento como sistema de reflexión directa
- Rango de detección muy amplio
- Longitud modificable individualmente
- Versión muy flexible para radios de flexión extremadamente reducidos
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|---|
Aplicación | Radio de flexión reducido |
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 70 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 104 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 620 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 180 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...60 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 49,5 |
---|---|
Tipo de cabezal de detección | recto |
Rosca del cabezal de detección | M6 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 35 |
Longitud total [mm] | 2000 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 3 |
Disposición de fibra | |
Diámetro de la bobina [mm] | 1,2 |
Diámetro de la fibra [mm] | 2x 613 x 0,06 |
Diámetro exterior [mm] | 2,2 |
Material de la fibra | PMMA |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Material del revestimiento | PE |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
||
---|---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|