Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E21155
FT-00-M-W-M6/5M
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E21155
FT-00-M-W-M6/5M
- Para el montaje en zonas de difícil acceso
- Funcionamiento como sistema de reflexión directa
- Rango de detección muy amplio
- Resistente a una gran variedad de productos químicos corrosivos
- Radio de flexión reducido
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|---|
Aplicación | Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes; Resistente a una gran variedad de productos químicos corrosivos |
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OKF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 14 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...150 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 278,5 |
---|---|
Tipo de cabezal de detección | recto |
Rosca del cabezal de detección | M6 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 35 |
Longitud total [mm] | 5000 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 45 |
Disposición de fibra | |
Diámetro de la bobina [mm] | 1,6 |
Diámetro de la fibra [mm] | 0,05 |
Diámetro exterior [mm] | 5,4 |
Material de la fibra | vidrio |
Material del cabezal de la fibra | inox (1.4571 / 316Ti) |
Material del revestimiento | metal silicona |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|