- Productos
- E21164
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E21164
FE-11-EPA-M6/F1x1/5M
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E21164
FE-11-EPA-M6/F1x1/5M
- Para el montaje en zonas de difícil acceso
- Funcionamiento como barrera fotoeléctrica unidireccional
- Alcance muy amplio
- Longitud modificable individualmente
- Radio de flexión reducido
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|---|
Aplicación | Para el uso en aplicaciones industriales |
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OBF; OCF; OOF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 950 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 4000 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 3000 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 78,5 |
---|---|
Tipo de cabezal de detección | recto |
Rosca del cabezal de detección | M6 |
Longitud total [mm] | 5000 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 30 |
Disposición de fibra | |
Diámetro de la bobina [mm] | 1 |
Material de la fibra | PMMA |
Material del cabezal de la fibra | aluminio |
Material del revestimiento | PE |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
||
---|---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|