Reflector para sistemas réflex
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
Reflector para sistemas réflex
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
- Para el funcionamiento fiable de los sistemas réflex
- Montaje sencillo con sólo dos tornillos
- Compatible con luz roja e infrarroja
- Para aplicaciones en entornos asépticos y húmedos en la industria alimentaria
- Para el uso en el rango de temperaturas elevadas
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión | para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria, rectangular, para sistemas réflex con luz roja o por infrarrojos |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...140 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 14,6 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 40 x 60 x 7,5 |
Superficie del reflector [mm] | 56 x 38 |
Materiales | Solidchem |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|