Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E21310
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
Fibras ópticas - sistema de reflexión directa
E21310
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
- Estructura muy plana en forma de paralelepípedo
- Para el montaje en zonas de difícil acceso
- Longitud modificable individualmente
- Funcionamiento como sistema de reflexión directa
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|---|
Aplicación | Para el uso en aplicaciones industriales |
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OBF; OO50; OCF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 70 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 150 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 540 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 44,9 |
---|---|
Tipo de cabezal de detección | recto |
Altura del cabezal de detección [mm] | 3 |
Ancho del cabezal de detección [mm] | 11 |
Longitud del cabezal de detección [mm] | 15 |
Dimensiones del cabezal de detección [mm] | 3 x 11 x 15 |
Longitud total [mm] | 2000 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 2 |
Disposición de fibra |
|
Diámetro de la bobina [mm] | 1 |
Material de la fibra | PMMA |
Material del cabezal de la fibra | inox (1.4305 / 303) |
Material del revestimiento | PE |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
|
---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|