• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todas las fibras ópticas
  5. E21311

Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

E21311

FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m

Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

E21311

FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m

  • Estructura muy plana en forma de paralelepípedo
  • Para el montaje en zonas de difícil acceso
  • Longitud modificable individualmente
  • Funcionamiento como barrera fotoeléctrica unidireccional
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Barrera fotoélectrica
Aplicación Para el uso en aplicaciones industriales
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OBF; OO50; OCF
OBF
Alcance de la fibra óptica [mm] 210
OO50
Alcance de la fibra óptica [mm] 600
OCF (High Power)
Alcance de la fibra óptica [mm] 2120
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...70
Datos mecánicos
Peso [g] 48,1
Tipo de cabezal de detección recto
Altura del cabezal de detección [mm] 3
Ancho del cabezal de detección [mm] 8,5
Longitud del cabezal de detección [mm] 15
Dimensiones del cabezal de detección [mm] 3 x 8,5 x 15
Longitud total [mm] 2000
Radio de curvatura mínimo [mm] 2
Disposición de fibra
Diámetro de la bobina [mm] 1
Material de la fibra PMMA
Material del cabezal de la fibra inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento PE
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas hexagonales: 4 x M2, Acero inoxidable
Accesorios (opcionales)
Cúter para fibras ópticas:, E20600
Notas
Cantidad por pack 1 unid.