Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E21325
FE-11-EPA-M3/F0,5x1/2m
Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica
E21325
FE-11-EPA-M3/F0,5x1/2m
- Para el montaje en zonas de difícil acceso
- Funcionamiento como barrera fotoeléctrica unidireccional
- Longitud modificable individualmente
- Vida útil de más de 1 millón de ciclos de flexión
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|---|
Aplicación | Diseño resistente a la flexión para aplicaciones en robótica; Para el uso en aplicaciones industriales |
Rango de detección
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OBF; OO50; OCF |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 56 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 120 |
---|
Alcance de la fibra óptica [mm] | 570 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...70 |
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 32,05 |
---|---|
Tipo de cabezal de detección | recto |
Rosca del cabezal de detección | M3 |
Longitud total [mm] | 2000 |
Radio de curvatura mínimo [mm] | 2 |
Disposición de fibra | |
Diámetro de la bobina [mm] | 4 x 0,25 |
Material de la fibra | PMMA |
Material del cabezal de la fibra | inox (1.4305 / 303) |
Material del revestimiento | PE |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
||
---|---|---|---|
Accesorios (opcionales) |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|