• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Escuadra de fijación
  5. E21336

Escuadra de fijación

E21336

OMH STANDARD BRACKET

Escuadra de fijación

E21336

OMH STANDARD BRACKET

  • Fijación sencilla, rápida y económica
  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Para el montaje sobre una superficie
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión para tipo OMH
Datos mecánicos
Peso [g] 46,3
Dimensiones [mm] 60 x 30 x 21
Materiales chapa de acero: inox (1.4305 / 303)
Accesorios
Componentes incluidos
tornillos cilíndricos: 2 x M4 x 38
Tuercas: 2 x M4
arandelas: 6 x para tornillos M4
tornillos cilíndricos: 2 x M4 x 9
Notas
Cantidad por pack 1 unid.