• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Sets de montaje
  5. E2D111

Set de montaje para sensores ópticos de distancia

E2D111

MOUNTING SET DUALIS/PMD 14MM

Set de montaje para sensores ópticos de distancia

E2D111

MOUNTING SET DUALIS/PMD 14MM

  • Set de montaje completo para el montaje de cilindros de fijación
  • Fijación sencilla, rápida y económica
  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Para el montaje en una varilla
  • El sensor se puede colocar en la posición que se desee gracias a que se puede mover libremente en todas las direcciones
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión montaje con cilindro de fijación
Datos mecánicos
Peso [g] 112
Tipo de montaje varilla; (Ø 14 mm)
Materiales accesorio de sujeción: inox (1.4301 / 304); Cilindro de fijación: inox (1.4408 / 303)
Notas
Cantidad por pack 1 unid.