• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Indicación / manejo / iluminación
  3. Iluminación
  4. Unidades de iluminación
  5. E2D202

Difusor para fuentes de iluminación externa

E2D202

DIFFUSER WINDOW RINGLIGHT

Difusor para fuentes de iluminación externa

E2D202

DIFFUSER WINDOW RINGLIGHT

  • Para el montaje en una unidad de iluminación anular
  • Montaje y fijación sencillos y rápidos
  • Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Para aumentar la sensibilidad de los sensores de reconocimiento de objetos
Precios de lista sin IVA
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...75
Datos mecánicos
Peso [g] 200,5
Dimensiones [mm] 122 x 8 x 122
Materiales Carcasa: aluminio negro anodizado; Lentes: vidrio
Accesorios
Componentes incluidos
tornillos de fijación: 3
Notas
Cantidad por pack 1 unid.