• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Sets de montaje
  5. E2D500

Set de montaje

E2D500

Mounting Set Compact Cam

Set de montaje

E2D500

Mounting Set Compact Cam

Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión montaje con cilindro de fijación O2D5, Para tipo O2I5
Datos mecánicos
Peso [g] 112,5
Tipo de montaje varilla; (Ø 12 mm)
Materiales Cilindro de fijación: inox (1.4404 / 316L); tornillos cilíndricos: galvanizado M4 x 8; escuadra de montaje: inox (1.4301 / 304)
Accesorios
Componentes incluidos
Cilindro de fijación: 2
tornillos cilíndricos: 2 x M4 x 8
escuadra de montaje: 1
Tuerca hexagonal: 1 x M5
Tornillo cilíndrico: 1 x M5 x 16
Notas
Cantidad por pack 1 unid.