• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Accesorios
  3. Accesorios de montaje y sistemas de fijación
  4. Sets de montaje
  5. E2D501

Set de montaje para fuentes de iluminación

E2D501

Mounting Set Domelight / CC

Set de montaje para fuentes de iluminación

E2D501

Mounting Set Domelight / CC

Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Versión para tipo O2I5xx
Datos mecánicos
Peso [g] 224,5
Tipo de montaje montaje mediante conectores de rosca; varilla; 12 mm
Materiales Cilindro de fijación: inox (1.4408 / 303); tornillos cilíndricos: Acero inoxidable; escuadra de montaje: inox (1.4301 / 304)
Accesorios
Componentes incluidos
escuadra de montaje: 1
tornillos cilíndricos: 2 x M4 x 10
tornillos cilíndricos: 4 x M3 x 8
Cilindro de fijación: 1
Tuerca hexagonal: 1 x M5
Tornillo cilíndrico: 1 x M5 x 16
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Diagramas y curvas
Instalación